Webshop

ÖLFLEX® CONNECT Släpkedjor

Vi bygger och dressar dina släpkedjor

ÖLFLEX® CONNECT släpkedjor

Med vår långa erfarenhet vet vi vad som är viktigt för din applikation. Våra släpkedjesystem för rörliga maskiner och system klarar tusentals rörelsecykler i krävande applikationer och tuffa miljöer. Vi levererar släpkedjor komplett med högflexibla kablar, slangar, hydrauliska/pneumatiska slangar och anslutningsdon – helt kundanpassat enligt dina önskemål.

En släpkedja minskar slitage och ökar livslängden

Olika typer av släpkedjor från LAPP

Släpkedjor och släpkedjesystem från LAPP hjälper dig att skydda kablar och slangar i rörliga applikationer. Det minskar slitage och ökar livslängden på dina kablar. Vi samarbetar med Kabelschlepp som tillverkar släpkedjor i olika material – helt i plast, stål, rostfritt stål eller en hybridvariant av plast och aluminium.

Du kan välja mellan färdiga standardkedjor som täcker dina behov eller konfigurera din släpkedja helt utifrån dina egna önskemål. Använd gärna vårt verktyg OnlineEngineer!


> Läs mer om våra olika typer av släpkedjor

Integrerade systemlösningar med kabel, slang och kontakter

Släpkedja med kablar och kontakter

Med ÖLFLEX® CONNECT ​​erbjuder vi inte bara individuellt anpassade släpkedjor utan också helt integrerade systemlösningar med kablar och kontakter. En perfekt interaktion mellan de nödvändiga komponenterna kräver detaljerad planering i förväg. Det handlar inte bara om rätt val av högflexibel kabel som klarar släpkedjeapplikationer, utan också om din produktionsanläggnings krav och dina önskemål.

Våra experter hjälper dig i alla planeringsfaser för att hitta den bästa lösningen för din applikation. Oavsett produkt eller projekt – kvalitet och pålitlighet är vår högsta prioritet.

Med släpkedjor från LAPP får du anpassade och dressade släpkedjor för omedelbar installation på plats – plug & play för fabriken!

Använd gärna vårt smidiga beställningsverktyg när du skickar din förfrågan!

oc basic

 

Basic
I Basic-versionen ingår en släpkedja av nylon eller stål, bestyckad med kabel, skyddsslang och pneumatisk eller hydraulisk slang. Basic-versionen levereras utan kontaktdon och är särskilt lämplig för begränsade utrymmen där förkontakterade kablage inte får plats.

oc core

 

Core
I vår mest populära version, Core, ingår en släpkedja av nylon eller stål, bestyckad med kabel, skyddsslang och pneumatisk eller hydraulisk slang. Dessutom är släpkedjan försedd med förkontakterade kablage.

oc extended

 

Extended
I Extended-versionen ingår en släpkedja av nylon eller stål, bestyckad med kabel, skyddsslang och pneumatisk eller hydraulisk slang, samt förkontakterade kablage. Vi erbjuder dessutom specialpaketering av släpkedjesystemet och en transportlogistiklösning för leverans direkt till slutkund.

Fördelar med färdiga släpkedjor från LAPP

  • Kort leveranstid och utmärkt pris/prestandaförhållande
  • Unik kvalitetsstandard: LAPP står för högkvalitativa material, högsta möjliga funktionalitet och lång livslängd
  • Högsta säkerhetsstandard: Våra släpkedjesystem är strikt testade för att minimera driftstopp
  • Kompetent systemleverantör: Hos LAPP får du allt från ett enda ställe!

Beställningsverktyg

Produktionsenhet i Nyköping

I vår egen produktion i Nyköping bygger och dressar vi dina släpkedjor

I vår egen produktion i Nyköping bygger och dressar vi dina släpkedjor.
Se hur produktionen går till i filmklippen nedan:

> Exempel på hur vi bygger en släpkedja

> Exempel på dressning av släpkedja

Dressad släpkedja hos kund

Så här kan en färdigdressad släpkedja hos våra kunder se ut! Släpkedjan av typen VARIO-LINE MC1250 är sju meter lång och innehåller inte mindre än 42 olika typer av kabel, slang och kontakter. Bland annat ÖLFLEX®-kablar för servo och kraft, ETHERLINE® och UNITRONIC® data- och kommunikationskabel samt rektangulära EPIC®-kontaktdon. De längsta kablagen i kedjan mäter hela 24 meter!

Dressad släpkedja hos kund