Webshop

SH-CI-C-A 250 V

Kontroll- och instrumentkabel med gemensamma dubbla skärmningar 150/250 V

Flexibel kabel med olika ledaruppbyggnad för marina applikationer. Normal tvinning, par, triplar eller stjärnfyror. Halogenfri med goda brandegenskaper.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • Hög flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensStörningssignaler

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111117402 x 0,56,64282
111117413 x 0,56,94991
111117423 G 0,56,94991
111117434 x 0,57,357104
111117444 G 0,57,357104
111117457 x 0,58,379135
111117467 G 0,58,379135
1111174710 x 0,510,3106185
1111174810 G 0,510,3106185
1111174914 x 0,511130198
1111175014 G 0,511130198
1111175119 x 0,512,2162218
1111175219 G 0,512,2162218
1111175324 x 0,514,4238270
1111175424 G 0,514,4238270
1111175530 x 0,515,3275328
1111175630 G 0,515,3275328
1111175737 x 0,516,3319380
1111175837 G 0,516,3319380
111117592 x 0,757,44898
111117603 x 0,757,757114
111117613 G 0,757,757114
111117624 x 0,758,269129
111117634 G 0,758,269129
111117647 x 0,759,799180
111117657 G 0,759,799180
1111176610 x 0,7511,9137246
1111176710 G 0,7511,9137246
1111176814 x 0,7512,4172269
1111176914 G 0,7512,4172269
1111177019 x 0,7514,6257293
1111177119 G 0,7514,6257293
1111177224 x 0,7517316362
1111177324 G 0,7517316362
1111177430 x 0,7518369485
1111177530 G 0,7518369485
1111177637 x 0,7519,3434572
1111177737 G 0,7519,3434572
111117782 x 17,762108
111117793 x 1875129
111117803 G 1875129
111117814 x 18,689145
111117824 G 18,689145
111117837 x 110,2127207
111117847 G 110,2127207
1111178510 x 112,7172283
1111178610 G 112,7172283
1111178714 x 114256310
1111178814 G 114256310
1111178919 x 115,6319343
1111179019 G 115,6319343
1111179124 x 118,1391436
1111179224 G 118,1391436
1111179330 x 119459580
1111179430 G 119459580
1111179537 x 120,4541680
1111179637 G 120,4541680
111117972 x 1,58,679133
111117983 x 1,5996161
111117993 G 1,5996161
111118004 x 1,59,9115188
111118014 G 1,59,9115188
111118027 x 1,511,5170263
111118037 G 1,511,5170263
1111180410 x 1,514,9275389
1111180510 G 1,514,9275389
1111180614 x 1,516,2345427
1111180714 G 1,516,2345427
1111180819 x 1,518435470
1111180919 G 1,518435470
1111181024 x 1,521536595
1111181124 G 1,521536595
1111181230 x 1,522,1636769
1111181330 G 1,522,1636769
1111181437 x 1,523,9755900
1111181537 G 1,523,9755900
111118162 x 2,59,7106171
111118173 x 2,510,2134204
111118183 G 2,510,2134204
111118194 x 2,511164241
111118204 G 2,511164241
111118217 x 2,513,1250351
111118227 G 2,513,1250351
1111182310 x 2,516,9393481
1111182410 G 2,516,9393481
1111182514 x 2,518,4504593
1111182614 G 2,518,4504593
1111182719 x 2,520,3645666
1111182819 G 2,520,3645666
1111182924 x 2,523,9800849
1111183024 G 2,523,9800849
1111183130 x 2,525,29611061
1111183230 G 2,525,29611061
1111183337 x 2,527,211501258
1111183437 G 2,527,211501258
111118352 x 2 x 0,58,867126
111118364 x 2 x 0,510,295166
111118377 x 2 x 0,511,9137235
1111183810 x 2 x 0,515,6229307
1111183914 x 2 x 0,516,8280395
1111184019 x 2 x 0,518,6346478
1111184124 x 2 x 0,521,7425671
1111184230 x 2 x 0,522,9495775
1111184337 x 2 x 0,524,8581903
111118442 x 2 x 0,7510,487161
111118454 x 2 x 0,7511,8125222
111118467 x 2 x 0,7514,5224308
111118478 x 2 x 0,7516,2260380
1111184810 x 2 x 0,7518,4304449
1111184914 x 2 x 0,7519,8378585
1111185019 x 2 x 0,7522,1472737
1111185124 x 2 x 0,7525,9582934
1111185230 x 2 x 0,7527,56851066
1111185337 x 2 x 0,7529,88081264
111118542 x 2 x 110,8102176
111118554 x 2 x 112,6152254
111118567 x 2 x 115,4268370
1111185710 x 2 x 119,4366553
1111185814 x 2 x 121,1459692
1111185919 x 2 x 123,6580870
1111186024 x 2 x 127,57171082
1111186130 x 2 x 129,38501256
1111186237 x 2 x 131,710091481
111118632 x 2 x 1,512,5131219
111118644 x 2 x 1,514,8244321
111118657 x 2 x 1,517,8359528
1111186610 x 2 x 1,522,5494720
1111186714 x 2 x 1,524,6630917
1111186819 x 2 x 1,527,88031153
1111186924 x 2 x 1,532,79961383
1111187030 x 2 x 1,534,411911619
1111187137 x 2 x 1,537,715371901
111118722 x 2 x 2,514,4223338
111118734 x 2 x 2,516,7343477
111118747 x 2 x 2,520521706
1111187510 x 2 x 2,525,7721968
1111187614 x 2 x 2,5289381249
1111187719 x 2 x 2,531,512141610
1111187824 x 2 x 2,537,616262018
1111187930 x 2 x 2,539,919482425
1111188037 x 2 x 2,543,223322887
111118814 x 3 x 0,513,2122213
111118827 x 3 x 0,513,8217308
1111188312 x 3 x 0,517,9328478
111118844 x 3 x 0,7513,2164281
111118857 x 3 x 0,7516,2291419
1111188612 x 3 x 0,7521,3449718
111118874 x 3 x 114,3239331
111118887 x 3 x 117,1354528
1111188912 x 3 x 122,4551835
111118904 x 3 x 1,516,6319476
111118917 x 3 x 1,519,8482708
1111189212 x 3 x 1,526,37631104
111118934 x 3 x 2,518,8459641
111118947 x 3 x 2,522,5715967
1111189512 x 3 x 2,530,111531571
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Skärm mot elektromagnetiska fält
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Användningsområden

  • För kontroll- och instrumentutrustningar i alla typer av utrymmen i fartyg
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376
  • Ledare med normal tvinning, par, triplar eller stjärnfyror
  • Antihygroskopisk tape
  • Aluminium/polyester-tape med biledare
  • Skärmfläta av blank koppartråd. Vid förfrågan förtent koppar eller stålarmerad fläta. Täthet 90%
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376, grå

Ledaridentifikation

  • Normal tvinning: Svarta med vita siffror
    Par: Svart, Vit med siffror 1-1, 2-2, 3-3...
    Trippel: Svart, Vit, Röd med siffror 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3...
    Stjärnfyra: Svart, Vit, Röd, Blå med siffror 1-1-1-1, 2-2-2-2, 3-3-3-3...

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 250 V

Provspänning

  • 1500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.