CPR Prestandadeklaration
Information och nedladdning av CPR Prestandadeklaration (DoP)
Construction Products Regulation (CPR) är en förordning från EU – på svenska mer känd som Byggproduktförordningen, vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.
Kablar som omfattas av Byggproduktförordningen är kraft-, telekommunikations- och signalkablar som installeras permanent och är avsedda för driften av byggnaden, till exempel belysning, ventilation och värme.
Vilka kablar berörs inte av CPR?
- Maskiner (OEM) och annan utrustning som inte är avsedda för driften av byggnaden
- Brandresistent kabel
- Kablar med kontakt i ändarna, till exempel anslutningskablar och patchkablar
I listan nedan kan du ladda ned rätt Prestandadeklaration (Declaration of Performance – DoP) för den kabel du ska använda. Det finns två sätt att hitta rätt nedladdning:
- Via produktnamnet i tabellen nedan
- Via denna länk (endast LAPP-produkter) där vår kabelbenämning, DoP-dokumentnummer, produktidentifieringskod med länkar samt CPR-klass redovisas per artikelnummer
Obs! Det är ett urval av dimensioner per produktnamn som har klassificerats enligt CPR. Dessutom kan artikelnummerserien inom varje produkt ha flera olika CPR-klasser, beroende på utfall av brandtesterna.
I nedladdningspaketen för Lapp-produkter finns även en readme-textfil som vägledning.
Du kan läsa mer om CPR Prestandadeklaration här.
Förordningen gäller från och med 1 juli 2017.
Nedanstående översikt är kablar från LAPP som testats och godkänts enligt CPR. På grund av att vårt centrallager i Tyskland inte har möjlighet att märka om sitt innevarande lager, ber vi dig att vara uppmärksam på följande under en övergångsperiod:
- CPR-etikett på hela förpackningar kan saknas. Kapade längder från LAPP har dock alltid CPR-etikett.
- För en kabeltyp kan endast delar av artikelbasen vara CPR-klassad
- Kontakta kundservice på telefon 0155-777 80 om du har frågor om "Kommande CPR-produkter från LAPP"
Kommande CPR-produkter från LAPP | |
---|---|
1. | ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV |
5. | ÖLFLEX® 540 CP |
9. | ÖLFLEX® CHAIN PN |