Webshop

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Klarar högre ström för frekvensstyrda motorer

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB – Klarar högre ström för frekvensstyrda motorer

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB är avsedd för fast installation mellan frekvensomformare och motor. Tack vare isolation av lågkapacitiv XLPE (+90°C), klarar den högre ström och längre ledningsdragningar jämfört med vår trotjänare ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB (+70°C).

Ersätter äldre kabel

Under vinterhalvåret 2022/2023 kommer vi gradvis att fasa ut vår äldre servomotorkabel ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB till förmån för ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB.

Prestandamässigt blir det en uppgradering, då ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB har en XLPE-isolation som tillåter en ledartemperatur på +90°C, att jämföra med tidigare +80°C. Det innebär möjlighet till kostnadsbesparingar tack vare ökad strömledningsförmåga som gör att mm2-arean kan reduceras.

Andra fördelar med XLPE-isolationen är att den nya kabeln är köldflexibel ner till -15°C, jämfört med tidigare -5°C. Det öppnar upp för exempelvis applikationer med starka vibrationer och rörelser utomhus under vinterhalvåret.

I övrigt är designen densamma med versioner som både konventionell 4-ledare, samt med symmetriska ledare i 3+3-utförande. Bägge kablarna har ett utmärkt EMC-skydd via dubbla skärmningar och har samma typ av UL AWM-godkännande för exportutrustningar till Nordamerika.

3+3-design minskar lagerströmmar

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB är en dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem. Kabeln finns i två olika versioner; som konventionell 4-ledare samt i en symmetrisk 3+3-version. Den sistnämnda versionen föreskrivs av tillverkare av servosystem eftersom designen bidrar till reduktion av lagerströmmar, vilket ger motorlagren en avsevärt ökad livslängd.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB kan användas i både torra, fuktiga och våta utrymmen, samt i utomhusapplikationer tack vare sin svarta UV-beständiga yttermantel i PVC. Kabeln är flexibel ner till -15°C och klarar temperaturer ner till -40°C. Den är även UL/CSA AWM-godkänd för den nordamerikanska marknaden, och kommer framledes att ersätta ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB.

Om det i din applikation finns krav på halogenfrihet, rekommenderar vi ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB.

Egenskaper

  • +90°C-isolation ökar strömledningsförmågan
  • Låg kapacitans möjliggör längre ledningsdragningar
  • Version med 3+3-design minskar lagerströmmar
  • Dubbla EMC-skärmningar via kopparfläta och aluminiumfolie förhindrar störningar till omgivningen
  • UL/CSA AWM-godkännande för export till Nordamerika
  • Oljebeständig
  • UV-, väder- och ozonresistent
  • Dimensioner från 4G1,5 mm2 till 4G240, alternativt 3x1,5+3G0,25 till 3x240+3G50.