Webshop

Färdiga slangkit för Cobots

För snabbare och enklare installation

Färdiga slangkit för Cobots

Vi har ett komplett sortiment – i flera olika dimensioner – på skyddsslang, fästen och förskruvningar till Cobots. Nu kan du även beställa delarna som färdiga kit!

Praktisk slanghållare till axel 6 ingår i alla kit.

Praktisk slanghållare till axel 6 ingår i alla kit.

Nu slipper du lägga onödig tid på att själv leta upp alla olika delar du behöver för skyddsslangsinstallationen på din Cobot. Våra färdiga kit är kompletta med robotslang och alla fästen och förskruvningar som behövs.

Kiten gör det lättare att både köpa in, installera och lagerlägga – plug & play till din Cobot, helt enkelt!


Fördelar:

  • Snabb och enkel installation
  • Minskar stilleståndstiden för din Cobot
  • Minskar slitage på kablar och slang och minimerar kostsamma driftstopp
  • Ökar livslängden på din Cobot.

Självklart erbjuder vi även robotslang, förskruvningar och fästen separat. Se vårt sortiment här.

Kiten finns i tre olika varianter:

Cobot kit EASY

Cobot kit EASY

Ett enkelt system med kardborreband med silikonbeklädd baksida för bra vidhäftning. För mer information och beställning, kontakta vår support!

Art nr CPUW1-17 (NW17): 83156825
Art nr CPUW1-23 (NW23): 83156826

Cobot kit SMART

Cobot kit SMART

System med kardborreband och en roterande fläns för slanghållare PASSB. Se vilka delar som ingår i tabellerna nedan.
För mer information och beställning, kontakta vår support!

Art nr CPUD1-17 (NW17): 83156827
Art nr CPUD1-23 (NW23): 83156828

Cobot kit STRONG

Cobot kit STRONG

Tåligt system med ett kraftigt metallband och en universalkonsol exempelvis slanghållare PASSB. För mer information och beställning, kontakta vår support!

Art nr CPUM1-17 (NW17) for UR3: 83156829
Art nr CPUM1-23 (NW23) for UR3: 83156830
Art nr CPUM2-17 (NW17) for UR5: 83156831
Art nr CPUM2-23 (NW23) for UR5: 83156832
Art nr CPUM3-17 (NW17) for UR10/16: 83156833
Art nr CPUM3-23 (NW23) for UR10/16: 83156834

 

Cobot kit SMART

Cobot kit SMART CPUD1-17 för slangdiameter NW17.
Art nr komplett kit, 83156827.

NummerBenämningArt nrBeskrivningAntal/förp.
1LSDFB-U83156805Universal mounting CoBot2
1.1Klettband-1-2-3Ingår i LSDFB-UFixing tape type 350, 450, 5506
2PASSB-17K83156767Gripping clamp NW172
3VAURH-351083156845CoBot holder axis 61
4PAGRB-17M3283156492Straight connector NW17 M321
5PAGMG-M3283156659Hexagonal lock nut M321
6PAGRB-17M2583156491Straight connector NW17 M251
7PAGMG-M2583156662Hexagonal lock nut M251
8PAKMB-17F/G83156768Combi jaw1
9POFHB-1783155513Spring holder NW171
10PAPKB-17F-G83156769Cable tie protector NW 171
11PURRB-17G83145403Tubings NW174 meter
Skyddsslang kit Cobot SMART CPUD1-17

Cobot kit SMART CPUD1-23 för slangdiameter NW23.
Art nr komplett kit, 83156828.

NummerBenämningArt nrBeskrivningAntal/förp.
1LSDFB-U83156805Universal mounting CoBot2
1.1Klettband-1-2-3Ingår i LSDFB-UFixing tape type 350, 450, 5506
2PASSB 29K83155982Gripping clamp NW292
3VAURH-351083156845CoBot holder axis 61
4PAGRB-23M3283156494Straight connector NW23 M321
5PAGMG-M3283156659Hexagonal lock nut M321
6PAGRB-23M2583156493Straight connector NW23 M251
7PAGMG-M2583156662Hexagonal lock nut M251
8PAMBB-23F/G83155983Middle jaw1
9POFHB-23/2983155514Spring holder NW23/291
10PAPRB-23 F/G83155980Protector NW23 F/G1
11PURRB-23G83145404Tubings NW234 meter
Skyddsslang kit Cobot SMART CPUD1-23

Vill du veta mer?

För mer information och beställning, kontakta vår kunniga support på 0155-777 80 eller salessupport.se(at)lappgroup.com så hjälper vi dig!