Webshop

ÖLFLEX® CONNECT Kablage, kapslingar och spiralkabel

ÖLFLEX® CONNECT kablage, kapslingar och spiralkabel

Din verksamhet är unik – precis som våra kundanpassade kablage, bearbetade kapslingar och spiralkabel. Ibland behövs det helt enkelt mer än standard för att uppfylla kraven!

Kundanpassade kablage

Kundanpassat kablage från LAPP

I över 30 år har vi utvecklat kundunika lösningar där vi erbjuder allt från prototyper till fullskalig produktion – från okomplicerade enkelledare till komplexa kablage, helt anpassade efter dina behov och önskemål. Vårt omfattande lager av kablar, kontakter och tillbehör ger oss möjlighet att agera snabbt och flexibelt.

Med vår kunskap och erfarenhet löser vi dina utmaningar oavsett bransch, applikation eller individuella krav. Vi supportar dig hela vägen från designkoncept, prototyp och utveckling till kvalitetskontroll.

I slutänden är det viktigaste för våra kunder att kablage från LAPP gör dem mer konkurrenskraftiga. Därför att vi garanterar snabb produktion och korta leveranstider. Därför att vi tar hand om lager och logistik. Men framför allt för att vi kan leverera individuella systemlösningar till i stort sett vilken applikation som helst. Exakt, snabbt och pålitligt.

Småskaligt och flexibelt

Kundanpassat kablage från LAPP

Hos oss är ingen kund och inget uppdrag för litet!

Visst hjälper vi också kunder med stora, omfattande och avancerade lösningar. Men många av våra kunder är mindre företag, som har upptäckt fördelarna med att låta oss göra jobbet: Att själva slippa kapa och skala femtio kabellängder vid leverans, att förskruvningarna redan sitter på plats, eller kontaktdonen är färdigmonterade och redo att kopplas in. 
 

Spara personal, tid och kostnader – låt oss ta hand om kablagetillverkningen, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet!

> Förfrågan kablage - ifyllbar PDF som offertunderlag

Exempel på kundunikt kablage

De ingående komponenterna i kablaget på bilderna är bland annat den skärmade, oljeresistenta och multigodkända styrkabeln ÖLFLEX® 150 CY, den skärmade, partvinnade datakabeln UNITRONIC® LiYCY(TP) A, Ethernetkabeln ETHERLINE® Y FC Cat.5, RJ45-kontakten EPIC® DATA RJ45 för industriell Ethernet, samt den halogenfria kopplingskabeln H07Z-K 90°C. Kablarna är monterade genom vår multigenomföring SKINTOP® MULTI med sin unika gelteknologi och märkta med märkning från FLEXIMARK®.

Kablage - kabelstam
Kablage - kabelstam
Kablage - kabelstam
Kablage - kabelstam
Kablage - kabelstam
Kablage - kabelstam


 

Kitting: Ett artikelnummer – en lagerplats

Kundanpassade kablage, kapslingar och spiralkabel

Många artiklar som hör ihop? Låt oss kitta artiklarna innan de levereras! Vi samlar dem under ett enda artikelnummer, vilket förenklar för dig vid inköp och lagerhantering. Färdiga kit är också smart vid fältinstallation.

> Kontakta oss för offert

Glasfiber-kontaktering

Glasfiber-kontaktering från LAPP

Förutom vårt standardsortiment gällande kundanpassat, av enkelledare och mångledare, kan vi nu erbjuda glasfiber-kontaktering. Med vårt sortiment av fiberoptiska kablar och kontakter är vi redo att konstruera kundanpassade kablage baserat på dina specifikationer.

Vi har även många färdiga kablage i olika längder och varianter på lager. Vi kan också tillverka, testa och leverera kundanpassade längder av fiberoptiska kablage mycket fort från vår produktionsanläggning i Tyskland.

> Använd gärna vår fiberkabelkonfigurator för smidig offertförfrågan

Spiralkabel

Spiralkabel från LAPP

I mer än 30 år har vi tillverkat spiralkabel i egen regi för den nordiska och europeiska marknaden. Produktionen är marknadsledande i Sverige och vår kunskap och erfarenhet tillsammans med ett mycket stort kabelprogram gör att vi kan leverera spiralkablar till de allra flesta applikationer. Vi har ett brett sortiment av PUR-kabel på lager, för flexibla och snabba leveranser.

> Mer om spiralkabel

> Förfrågan spiralkabel - ifyllbar PDF som offertunderlag

Bearbetade och bestyckade kapslingar

Bearbetad och bestyckad kapsling från LAPP

Vi har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar och skåp enligt våra kunders önskemål. Kundanpassning och bestyckning kan innebära att vi monterar förskruvningar, plint på DIN-skena och även kopplar in kablage i kapslingen, men även kundunika membrantangentbord och overlayer. Som kund får du en lösning som är klar att direkt kopplas in i applikationen. Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.

> Läs mer om bearbetning och kundanpassning av kapslingar här