Prediktivt underhåll med ETHERLINE® GUARD
Övervakningsenhet för datakablar
Hittills har det bara funnits två alternativ för underhåll av maskindelar och anläggningar; antingen byttes delar endast ut om de var defekta, eller så byttes delar som fortfarande fungerade ut med vissa intervaller som en försiktighetsåtgärd. Tack vare Industri 4.0 och digitaliseringen finns det nu ett mer kostnadseffektivt alternativ till förebyggande underhåll, nämligen prediktivt underhåll.
Aldrig mer oplanerade driftstopp!
Tanken bakom detta är att utföra underhåll beroende på faktisk prestanda. Detta är också möjligt för anslutningssystem, såsom kablar eller kontakter. Även om kablar vanligtvis håller i många år, är det i applikationer med mycket dynamiska, krävande rörelser vid höga hastigheter och stark torsion, fördelaktigt och kostnadseffektivt att övervaka kablarna för att undvika oväntade driftstopp som försämrar produktiviteten.
ETHERLINE® GUARD är LAPPs nya innovativa lösning. Den stationära och kompakta övervakningsenheten övervakar prestandan hos din Ethernet-kabel och visar dess aktuella status. Varför riskera oplanerade driftstopp eller utföra förebyggande underhåll, om det istället kan planeras på ett optimalt sätt? Dra nytta av fördelarna med prediktivt underhåll du också!
Fördelar
- Ökar anläggningens tillgänglighet och minskar underhållskostnaderna genom planerade maskinavbrott
- Enkel att driftsätta med automatiserad parameterisering (”teach-in” på bara några minuter)
- Ingen ny kabel eller ändring av kabeldesignen krävs, uppgradering inom den befintliga nätverksstrukturen är möjlig när som helst
- Sparar utrymme tack vare sin unika och kompakta design
- Tillförlitlig molnbaserad kommunikation tack vare MQTT-gränssnittet (för status/datautvärdering, inställningar, WiFi-konfiguration, uppdateringar mm)
- Finns i två versioner; LAN-version "PM03T" och trådlös WiFi-version "PM02TWA".
Användningsområden
- För användning i Ethernet-baserade nätverk för automationsteknik
- För att övervaka livslängden på en datakabel som riskerar att gå sönder (till exempel en funktionskritisk datakabel i dynamiska applikationer)
- Lämplig för datakablar enligt överföringsstandard 100BASE-TX (med 100 Mbit/s) enligt IEEE 802.3
- Passar även för EtherCAT, EtherNET/IP och 2-pars PROFINET-applikationer
- För användning i apparatskåp (skyddsklass IP20).