ÖLFLEX FD 855 P 18G1 ÖLFLEX FD 855 P 18G1 0027566 ÖLFLEX® FD 855 P - Halogenfri kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G16 ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G16 1026523 ÖLFLEX® CHAIN 90 P – oljebeständig anslutningsledning för svåra användningsförhållanden i energikedjor med UL/cUL AWM-certifiering.
ÖLFLEX CHAIN 896 P 4G2,5 ÖLFLEX CHAIN 896 P 4G2,5 1023238 ÖLFLEX® CHAIN 896 P - Strömkabel för användning i släpkedjor i krävande omgivande förhållanden med UL/CSA AWM-certifiering
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 0026251 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - Skärmad kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor
ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 0027650 ÖLFLEX® FD 855 CP - Halogenfri och skärmad kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 ÖLFLEX FD 90 CY 1X95 0026663 ÖLFLEX® FD 90 CY - Skärmad strömkabel med enkel kärna för mångsidig användning i strömkedjor med UL/CSA AWM-certifiering
ÖLFLEX FD 90 1G16 ÖLFLEX FD 90 1G16 0026603 ÖLFLEX® FD 90 - kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor med UL/CSA-certifiering
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor
ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 0028116 ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden
ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 0028126 ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Skärmad kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden