ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
15301000
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300 V - enkelledare enligt EN 50306-2 typ M, 300/500 V för tåg och andra rälsbundna fordon, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8 kV - enkelledarledning enligt EN 50264-3-1 av typ MM, för spårfordon/järnväg, 1,8/3 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1