Webshop

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V

Skärmad flerledarkabel i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S för ökade krav i järnvägsanläggningar

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V - Styrkabel skärmad EN 50264-3-2 MM S 300/500V för höga krav på järnvägar/rullande material; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Meets EN 50264-3-2 type MMS and
    EN 45545-2
  • Hög temperaturbeständighet: -50°C till +120°C
  • Hög resistens mot oljor och bränsle

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

15355000
2 X 1.06.239,2771,4
15355001
4 X 1.07.264,06108,5
15355002
7 X 1.08.597,15152
15355003
9 X 1.010.8137,41234,1
15355004
12 X 1.011.3170,09257,7
15355005
19 X 1.013.7261,77395
15355006
24 X 1.015.6324,51482,2
15355007
32 X 1.017.1411,92605,9
15355008
37 X 1.017.9471,56685,9
15355009
40 X 1.019.4510,27777,3
15355010
4 X 1.58.486,8145,1
15355011
7 X 1.510.2150,51224
15355012
9 X 1.513.1191,37336
15355013
12 X 1.513.8240371,1
15355014
19 X 1.516.2369,09547,8
15355015
24 X 1.518.9463,04697,9
15355016
32 X 1.520.8591,57891,5
15355017
37 X 1.521.8664,73993,6
15355018
4 X 2.59.6153,75219,6
15355019
7 X 2.511.6224,75311,4
15355020
9 X 2.514.9309,28478,1
15355021
12 X 2.515.7382,12529,9
15355022
19 X 2.518.6573,02794,6
15355023
24 X 2.521.3718,82999,1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Användningsområden

  • För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
  • Lämplig för förbindning i lampor, värmeelement, kopplingsutrustningar, anslutningslådor samt kraftförsörjningsutrustningar
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper enligt EN/IEC:
    - Halogenfri enligt EN 60754-1
    - Inga korrosiva gaser enligt EN 60754-2
    - Inga flouriner enligt EN 60684-2
    - Inga giftiga gaser enligt EN 50305
    - Låg rökdensitet enligt EN 61034-2
    - Brandspridningsklass enligt EN 60332-1-2
    - Brandspridningsklass enligt
    EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 /
    EN 50305
  • Brandegenskaper enligt NF:
    - Giftiga gaser enligt NF X 70-100
    - Låg rökdensitet enligt NF X 10-702
    - Brandspridning enligt NF C 32-070,
    Cat. C1 och C2
  • Kemiska egenskaper:
    - Oljebeständig enligt EN 50264-3-2
    - Bränslebeständig enligt EN 50264-3-2
    - Syrabeständig enligt EN 50264-3-2
    - Basbeständig enligt EN 50264-3-2
    - Ozonbeständig enligt EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Strömbelastbarhet enligt EN 50355, bilaga A

Standarder/Godkännanden

  • EN 50264-3-2 type MMS
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Klassificering: C / F0
    (brandspridning / rök)

Design

  • Ledare: Fintrådig förtent koppartråd
  • Isolering: Tvärbunden Polymerblanding EI 109 framställd med elektronstråleteknik
  • Färg på ledarisolation: Svart med vita siffror
  • Bandering: Halogenfri plastfolie
  • Skärm: Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Tvärbunden polymerblandning EM 104 framställd med elektronstråleteknik
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enligt IEC 60228, ledarklass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast isntallation:
    ≤ 12 mm: 3 x kabeldiametern
    > 12 mm: 4 x kabeldiametern
  • Sporadiska böjningar:
    ≤ 12 mm: 4 x kabeldiametern
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x kabeldiametern
    > 20 mm: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • Um AC 600 V
    V0 DC 450 V

Provspänning

  • 2,0 kV AC; 4,8 kV DC

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
    X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Fast dragning: -45 till +120 °C (20 000 tim) -50 °C enligt GOST 20.57.406-81
  • Sporadiska böjningar:
    -35°C till +90°C
    Kortslutning: +200°C (5s)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.