Webshop

TKA55 tubsläpkedja innerhöjd 45 mm

Robust och tät tubkedja för långa åklängder

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 060, öppningsbar på insidan
83514481
5070KR=100
83514482
5070KR=120
83514483
5070KR=140
83514484
5070KR=170
83514485
5070KR=195
83514486
5070KR=225
83514487
5070KR=250
83514488
5070KR=300
83514489
7595KR=100
83514490
7595KR=120
83514491
7595KR=140
83514492
7595KR=170
83514493
7595KR=195
83514494
7595KR=225
83514495
7595KR=250
83514496
7595KR=300
83514497
100120KR=100
83514498
100120KR=120
83514499
100120KR=140
83514500
100120KR=170
83514501
100120KR=195
83514502
100120KR=225
83514503
100120KR=250
83514504
100120KR=300
83514505
125145KR=100
83514506
125145KR=120
83514507
125145KR=140
83514508
125145KR=170
83514509
125145KR=195
83514510
125145KR=225
83514511
125145KR=250
83514512
125145KR=300
83514513
150170KR=100
83514514
150170KR=120
83514515
150170KR=140
83514516
150170KR=170
83514517
150170KR=195
83514518
150170KR=225
83514519
150170KR=250
83514520
150170KR=300
83514521
175195KR=100
83514522
175195KR=120
83514523
175195KR=140
83514524
175195KR=170
83514525
175195KR=195
83514526
175195KR=225
83514527
175195KR=250
83514528
175195KR=300
Typ 080, öppningsbar på utsidan
83514529
5070KR=100
83514530
5070KR=120
83514531
5070KR=140
83514532
5070KR=170
83514533
5070KR=195
83514534
5070KR=225
83514535
5070KR=250
83514536
5070KR=300
83514537
7595KR=100
83514538
7595KR=120
83514539
7595KR=140
83514540
7595KR=170
83514541
7595KR=195
83514542
7595KR=225
83514543
7595KR=250
83514544
7595KR=300
83514545
100120KR=100
83514546
100120KR=120
83514547
100120KR=140
83514548
100120KR=170
83514549
100120KR=195
83514550
100120KR=225
83514551
100120KR=250
83514552
100120KR=300
83514553
125145KR=100
83514554
125145KR=120
83514555
125145KR=140
83514556
125145KR=170
83514557
125145KR=195
83514558
125145KR=225
83514559
125145KR=250
83514560
125145KR=300
83514561
150170KR=100
83514562
150170KR=120
83514563
150170KR=140
83514564
150170KR=170
83514565
150170KR=195
83514566
150170KR=225
83514567
150170KR=250
83514568
150170KR=300
83514569
175195KR=100
83514570
175195KR=120
83514571
175195KR=140
83514572
175195KR=170
83514573
175195KR=195
83514574
175195KR=225
83514575
175195KR=250
83514576
175195KR=300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Tät, IP54
  • Spån och smutsavvisande ytor
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 50-175 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 45 mm
    Ytterhöjd hG: 64 mm
    Delning t = 55,5 mm (18 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 6,5 m
    Max åkhastighet 8 m/s
    Max acceleration 40 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.