Webshop

EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Liten halogenfri plastsläpkedja med innerbredd 7 mm. Designad för snabb montering av kablar, öppningsbar på insidan. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie (mm)Enhet

Pris

Typ 040, öppningsbar på insidan
83521004
71110
Ändfäste, universal
83521005
7--
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EasyTrax släpkedjor är designade för snabb montering av kablar
  • Kompakta mått
  • Släta ytor för minimalt kabelslitage

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredd 7 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på insidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Integrerade slitytor för glidande applikationer
  • Ändfästen kan monteras i två olika lägen

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support

Mått

  • Innerhöjd hi: 7 mm
    Ytterhöjd hG: 8 mm
    Delning t: 11,5 mm (87 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 0,7 m
    Max åksträcka glidande 10 m
    Max åkhastighet 3 m/s
    Max acceleration 10 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.