Webshop

MONO 0202 innerhöjd 11 mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 6-20 mm. Designad för snabb montering av kablar. Slutet utförande. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 0202, ej öppningsbar
83510393
613KR=18
83510394
613KR=28
83510395
613KR=38
83510396
613KR=50
83510397
1017KR=18
83510398
1017KR=28
83510399
1017KR=38
83510401
1522KR=18
83510402
1522KR=28
83510403
1522KR=38
83510404
1522KR=50
83510405
2022KR=18
83510406
2022KR=28
83510407
2022KR=38
83510408
2022KR=50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor
  • Stabil kedjekonstruktion
  • Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 6-20 mm
  • Endast slutet utförande
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 11 mm
    Ytterhöjd hG: 15 mm
    Delning t: 20 mm (50 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 2 m
    Max åksträcka glidande 70 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.