Plastsläpkedjor BASIC-LINE
- EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm
- EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm
- QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm
- MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm
- MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm
- MONO 0202 innerhöjd 11 mm
- TKZP, innerhöjd 13 mm
- UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm
- UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm
- UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm
- UNIFLEX advanced 1665 innerhöjd 44 mm
- TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm
- TKA38 tubsläpkedja innerhöjd 26 mm
- TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm
- TKA55 tubsläpkedja innerhöjd 45 mm