Webshop

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3

Högflexibel, skärmad PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor

Högflexibel, skärmad PUR-mantlad kraft- och styrkabel för användning i släpkedjor och mellan rörliga maskindelar. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Klarar extremt stora belastningar, används som kraftkabel och strömförsörjning, EMC-skärmad
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika
  • Åklängder upp till 500 m, klarar upp till 7 miljoner cykler

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

TRAXLINE POWER 700 C / 700 C PE/3
83530195TRAXLINE POWER 700 C 3G1,53 G 1,59,775134
83530196TRAXLINE POWER 700 C 4G1,54 G 1,510,589161
83530197TRAXLINE POWER 700 C 5G1,55 G 1,511,2108183
83530198TRAXLINE POWER 700 C 7G1,57 G 1,512,7148235
83530199TRAXLINE POWER 700 C 12G1,512 G 1,517,3264420
83530200TRAXLINE POWER 700 C 18G1,518 G 1,521,7410716
83530201TRAXLINE POWER 700 C 25G1,525 G 1,525,2540852
83530202TRAXLINE POWER 700 C 36G1,536 G 1,5306981170
83530204TRAXLINE POWER 700 C 3G2,53 G 2,511110179
83530205TRAXLINE POWER 700 C 4G2,54 G 2,511,8142216
83530206TRAXLINE POWER 700 C 5G2,55 G 2,512,9170254
83530207TRAXLINE POWER 700 C 7G2,57 G 2,515,1268365
83530208TRAXLINE POWER 700 C 12G2,512 G 2,521,6421648
83530209TRAXLINE POWER 700 C 18G2,518 G 2,526,2607919
83530210TRAXLINE POWER 700 C 25G2,525 G 2,528,87651176
83530211TRAXLINE POWER 700 C 4G44 G 413,7211313
83530212TRAXLINE POWER 700 C 4G64 G 616,1298432
83530213TRAXLINE POWER 700 C 4G104 G 1019,6526666
83530214TRAXLINE POWER 700 C 4G164 G 1624,67811100
83530215TRAXLINE POWER 700 C 4G254 G 2529,211451516
83530216TRAXLINE POWER 700 C 4G354 G 353416672060
83530217TRAXLINE POWER 700 C 4G504 G 5038,923062033
83530218TRAXLINE POWER 700 C 4G704 G 7045,630453974
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel skärmad kraftkabel i PUR för installation i släpkedjor
  • Klarar extremt stora belastningar
  • Design med buntade ledare som klarar långa åklängder
  • UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

  • I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
  • Kranar och transportörer
  • Kraftkabel och strömförsörjning
  • Servodrifter

Produktegenskaper

  • Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
  • Oljebeständig samt UV-beständig
  • EMC-skärmad
  • Huvudspänning 1 Kv
  • Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM-godkänd

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av specialblandning på PP-bas
  • 2-8 ledare tvinnade i lager. Fler än 8 ledare tvinnade i buntar
  • Innermantel av TPE. Skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Skyddsledare

  • G=Med gröngul skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >30 MOhm x km

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C, UL: -30°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.