ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 0028116 ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden
ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25 0028126 ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Skärmad kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden
ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,5 ÖLFLEX ROBOT F1 4G1,5 0029624 ÖLFLEX® ROBOT F1 - Kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden, med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 12G1,5 ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 12G1,5 0029689 ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) - Skärmad kraft- och styrkabel för böjning och vridbelastning i krävande förhållanden, med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 0027650 ÖLFLEX® FD 855 CP - Halogenfri och skärmad kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
ÖLFLEX FD 855 P 18G1 ÖLFLEX FD 855 P 18G1 0027566 ÖLFLEX® FD 855 P - Halogenfri kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5 ÖLFLEX CHAIN 809 18G0,5 1026706 ÖLFLEX® CHAIN 809 - Kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4 ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4 0023353 ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - Skärmad, halogenfri kraft- och styrkabel för släpkedjeapplikationer, olje- och lerresistent enligt NEK 606
ÖLFLEX FD 90 1G16 ÖLFLEX FD 90 1G16 0026603 ÖLFLEX® FD 90 - kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor med UL/CSA-certifiering
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 0026251 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - Skärmad kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor