ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
2170590
Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
Industrial Ethernet ledning Cat.7 för torsosionsapplikationer (±180°); 4-parig; Yttermantel i PUR med CMX-godkännande; konstruktion 4x2xAWG24/7;PROFINET typ C
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170481
| ETHERLINE® TORSION CAT.7 | 4x2xAWG24/7 | 1,4 | 9.4 | 44 | 95 |