ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
2170590
Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
Industrial Ethernet ledning Cat.7 för flexibel användning; 4-parig; yttermantel i PUR med UL-godkännande; konstruktion 4x2xAWG26/7
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170934
| ETHERLINE® Cat.7 FLEX | 4x2xAWG26/7 | 1 | 6.4 | 28 | 46 |