ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Industriell Ethernet-ledning kategori 7 för flexibel användning, yttermantel: PVC eller halogenfritt utförande, konstruktion 4x2xAWG23/7
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170597
| ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX | 4x2xAWG23/7 | 1,53 | 8.7 | 45 |