ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
KNIPEX X-Cut® sidavbitare med isolerat grepp för exakta klippningar
Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle
Art nr | Benämning | Kabeldiameter mm | Vikt (kg) | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare | |||||||
62120521 | X-Cut®kompakt sidavbitare SXSI 16 | 12 | 0,175 | 160 |