ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
KNIPEX kabelsax för ledare med en yttre diameter upp till 20 mm, tack vare ergonomisk konstruktion särskilt skonsam för användaren, tillverkad i Tyskland
Låg kraftförbrukning tack vare gynnsamma utväxlingsförhållanden och optimerad skärgeometri
Art nr | Benämning | Kabeldiameter mm | Vikt (kg) | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120523 | Kabelsax KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |