Webshop

DATA STRIP skalverktyg

Skalnings- och demonteringsverktyg för signal-, telefon-, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar eller glasfiber, hållbart, användarvänligt

Art nr BenämningFör ytterdiameter (mm)Vikt (kg)Antal / förp.Enhet

Pris

61735810
DATA STRIP2,5 - 110,0281
61735811DATA STRIP reservblad--1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Exakt tack vare 9 justerbara positioner på inställningshjulet
  • Lätt att använda – stäng verktyget, för in kabeln, vrid, öppna verktyget igen och ta bort kabeln
  • Lätt och praktisk design som passar för både bälte och ficka
  • Lång livstid – testad för 50 000 skalningar
  • Hög säkerhet för användaren genom en avrundad design, ett knivblad som inte ligger öppet, ”X-position” för säkert knivbyte, reservkniven är inbäddad i plast

Användningsområden

  • Precisionsverktyg för att skala signal-, telefon, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar och glasfiber.
  • Kan skala de flesta flertrådiga datakablar och glasfiberkablar med en diameter upp till 11 mm (styrkablar med enkel PVC-yttermantel kan också skalas)
  • Ej avsedd för PUR-material

Produktegenskaper

  • Verktyget är justerbart upp till 1.00 mm (0,04") i 0.1 mm steg:9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm2= 0.3 mm1= 0.2 mm

Övrigt

  • Läget "x" på hjulet gör att verktyget kan stängas och knivbladspatronen kan skjutas ut och snabbt och säkert ersättas med en ny

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Allmänt

  • Isoleringstjocklek: upp till 1 mm

Diameter i

  • För ytterdiameter: 2,5 - 11 mm

Vikt

  • 28 g

Längd

  • Dimensions:
    L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.