ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Tyskt verktyg för att skala/avisolera bussledningar/kablar, för svåra isoleringsmaterial i TPE eller PUR
Art nr | Benämning | Rekommenderad för: | För isolering | Längd (mm) | Vikt (kg) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61735831
| ASI-Strip Pro | AS-Interface | TPE, gummi, PUR | 166 | 0,12 | 1 |