ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
FKK 08 kilar för att fästa flata kablar upp till 10 mm kabeltjocklek
Suitable mounting plates in the web catalog
Art nr | Benämning | Antal kablar | Max total kabellängd (mm) | Vikt (g) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52026051
| FKK 08 | 1-2 | 50 x 10 | 103 | 1 | |||
52026050
| FKK 07 | 1-3 | 90x17 | 349 | 1 |