Webshop

DKK dubbel klämma

DKK dubbel klämma för att fästa kablar och ledare

Art nr BenämningFör kabel Ø (mm)Längd x bredd x höjd (mm)Vikt (kg/styck)Antal / förp.Enhet

Pris

DKK
52026010DKK 1815 - 18125.0 x 85.0 x 120.021
52026012DKK 2619 - 26125.0 x 85.0 x 120.021
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare
  • Brett kabelomfång

Användningsområden

  • Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar

Övrigt

  • Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.
  • Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)
  • Endast för vertikal montering

Inklusive

  • Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma

Temperaturområde

  • hög mekanisk belastning: +65°C
    låg mekanisk belastning: +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.