ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Typnummer | Färg | Frontring | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83349770 | 1980100350500 | Röd | Svart | 24 | 10 | 40 | |||
83349771 | 1980100351500 | Grön | Svart | 24 | 10 | 16 | |||
83349772 | 1980100352500 | Gul | Svart | 24 | 10 | 16 |