LED - panelindikatorer och lampor
- LED-panelindikatorer
- Panelindikator 1900, 3 mm/M6 std
- Panelindikator 1901, 5 mm/M8 std
- Panelindikator 1902, 3 mm/M6 std
- Panelindikator 1903, 3 mm/M6 std
- Panelindikator 1904, 5 mm/M8 std
- Panelindikator 1905, 5 mm/M8 std
- Panelindikator 1906, 5 mm/M8 blink
- Panelindikator 1907, 5 mm/M8 blink
- Panelindikator 1908, 5 mm/M8 EXTRA STARK
- Panelindikator 1909, 5 mm/M8 EXTRA STARK
- Panelindikator 190A, 5 mm/M8 opalvit
- Panelindikator 190B, 5 mm/M8 opalvit
- Panelindikator 1910, 5 mm/M8 trefärg
- Panelindikator 1921, 10 mm/M14 std
- Panelindikator 1922, 10 mm/M14 blink
- Panelindikator 1924, 10 mm/M14 trefärg
- Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning
- Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK
- Panelindikator 192B, 10 mm/M14 opalvit
- Panelindikator 192C, 10 mm/M14 AMP
- Panelindikator 1935, 10 mm/M14 230 V
- Panelindikator 1937, 10 mm/M16 EXTRA STARK
- Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK
- Panelindikator 1939, 10 mm/M16 EXTRA STARK
- Panelindikator 1940, 10 mm/M16 230 V
- Panelindikator 1941, 10 mm/M16 230 V
- Panelindikator 1950, 5 mm/M8 230 V
- Panelindikator 1951, 5 mm/M8 230 V
- Panelindikator 195A, 16 mm/M22 std
- Panelindikator 195B, 16 mm/M22 std
- Panelindikator 195E, 16 mm/M22 230 V
- Panelindikator 195F, 16 mm/M22 230 V
- Panelindikator 19800, utvändig reflektor, 5 mm LED
- Panelindikator 19801, invändig reflektor, 5 mm LED
- Panelindikator 19820, utvändig reflektor, 10 mm LED
- Panelindikator 19TR0A, 5 mm/M8 trefärg
- Panelindikator 19TR0I, 5 mm/M8 trefärg
- LED-lampor
- Tillbehör