ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.
Art nr | E-nummer | Ref nr | Antal par och AWG per ledare | Yttre diameter (mm) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83067666 | 4957230 | 8761NH | 1 x 2 x 22 | 5,1 | 26 | |||
83067667 | 4957240 | 8762NH | 1 x 2 x 20 | 5,2 | 33 | |||
83067663 | - | 8760NH | 1 x 2 x 18 | 6 | 45 |