UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,5 UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x0,5 0038604 Skärmad lågfrekvent halogentfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet
UNITRONIC LiHCH 2x0,5 UNITRONIC LiHCH 2x0,5 0037602 Skärmad lågfrekvent halogenfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet
UNITRONIC LiHH 4x0,5 UNITRONIC LiHH 4x0,5 0037152 Lågfrekvent halogenfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet LS0H/LSZH
UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,5 UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,5 1032123 UNITRONIC® ROBUST C (TP):Skärmad låg-frekvens datakabel Tvinnade par Resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätska, Utomhus Livsmedel Dryck Kompostering
CABLE 2X2XAWG24 AL/CU LSZH 9842NH CABLE 2X2XAWG24 AL/CU LSZH 9842NH 83067785 Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34 UNITRONIC ROBUST S/A FD 4x0,34 7038894 Kablar för sensor-/aktuatorkabling. Föranslutning till M8-, M12-kontakter. Kärnans färgkod enligt DIN EN 50044
UNITRONIC ROBUST 12x0,34 UNITRONIC ROBUST 12x0,34 1032033 UNITRONIC® ROBUST: Låg-frekvens datakabel, Resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätskor, -40°C/+90°C, Utomhus, Livsmedel och Dryck, Kompostering
CABLE 2X2XAWG22 PARSKÄRM LSZH 8723NH CABLE 2X2XAWG22 PARSKÄRM LSZH 8723NH 83067150 Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.
CABLE 1X2XAWG22 AL LSZH 7703NH WH CABLE 1X2XAWG22 AL LSZH 7703NH WH 83067319 Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av solid blank koppar.
CABLE 1X2XAWG16 LSZH 8471NH CABLE 1X2XAWG16 LSZH 8471NH 83067635 Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.