UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5
2170266
För CAN baserade kommunikationssystem som CANopen. Flamhämmande enl. IEC 60332-1-2, temperaturområde från -40 °C till +80 °C
För CAN-baserad kommunikation enl. ISO 11898, direkt nedgrävning, utomhusapplikationer. Robust, UV-resistent och vädertålig, temperaturintervall från -40°C till +80°C
Lämplig för förläggning direkt i jord
Art nr | Benämning | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparvikt [kg/km] | Vikt [kg/km] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170500
| UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 | 4 x 1 x 0,5 | 9 | 41,8 | 91 |