Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
PLTC-ER-godkännande för fri, öppen ledningsdragning på kabelhylla enl. NEC. UV-resistent, oljeresistent, flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
För CAN-baserad kommunikation enl. ISO 11898, direkt nedgrävning, utomhusapplikationer. Robust, UV-resistent och vädertålig, temperaturintervall från -40°C till +80°C
DeviceNet ansluter sensorer, drivningar och PLC:er. Baserat på teknologi. Godkänd av tyska Lloyd och UL/CSA-godkänd. Temperaturområde från -25 °C till +80 °C
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C