ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Självjusterande skalningsverktyg för PVC-kärnisolering från 0,2-6 mm2, extra skärfunktion upp till en diameter på 2 mm
Art nr | Benämning | För mm² | För isolering | Längd (mm) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61725960 | BASIC STRIP | 0.2 - 6 | PVC | 165 | 1 |