ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Krimptång PEW TWISTOR för pressning av isolerade ändhylsor med 360° roterbart verktygshuvud
Art nr | För mm² | Pressprofil | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
61814612
| 0.14 - 16.0 | fyrkant | 185 | |||
61814613
| 0.14 - 10.0 | trapetsformad | 196 |