ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
TWIN-ändhylsorna till ledare för kopplingsskåp och apparattillverkning förvaras i en smidig box med ett sortiment med olika tvärsnitt.
Art nr | Benämning | För mm² | Passande krimpinsats | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN tillbehörslåda | |||||||
61802046 | TWIN tillbehörslåda | 2 x 0,75 - 2 x 2,5 | PEW 12.090-6 | 200 x 1 |