ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Vibrationssäker koppling med lödanslutning som används på I/O-boxar. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Poltal | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83405028 | RKC 120/13,5 | 12 | 0,075 | |||
83405030 | RKCW 120/13,5 | 12 | 0,144 | |||
83405027 | RKC 190/13,5 | 19 | 0,077 | |||
83405031 | RKCW 190/13,5 | 19 | 0,22 |