ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Kan kompletteras med horisontell avdelare. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | ST (mm) | Wf (mm) | aTL/aTR (mm) | ax min (mm) | ac min (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83514122
| Avdelare ET/QT | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||
83510165
| Horisontell avdelare, I = 2 000 mm | - | - | - | - | - |