ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Håller gejdrar för rörliga maskindelar rena. Beständig mot oljor, emulsioner, fetter, syror och baser samt mikroorganismer. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Längd (mm) | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83529030 | BA65-14 | 500 | 14 | 8 | 1 | |||
83529031 | BA65-18 | 500 | 18 | 12 | 1 | |||
83529034 | BA65-22 | 500 | 22 | 15 | - | |||
83529032 | BA65-25 | 500 | 25 | 18 | 1,5 |