Webshop

EPIC® DATA FFC-LC-kontakt

Optisk datakontakt, lämplig för snabb och enkel fältinstallation

Optisk datakontakt, lämplig för snabb och enkel fältinstallation

Art nr BenämningEnhet

Pris

38115833
FFC-LC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115834
FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115799
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115800
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115797
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115798
FFC-LC-APC-OS2-2/3-10PCS
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • De fältmonteringsbara LC-kontakterna för GOF-fiberoptiska kablar är förberedda, testade och redo att användas för montering på plats
  • FFC-system (Fibre Fast Connect) för enkel och snabb montering även i begränsade utrymmen. Krävande processteg, specialverktyg och en ”laboratoriemiljö” för kablage bortfaller
  • Kontakter kan monteras upp till 3 gånger och kan därför användas flexibelt

Användningsområden

  • För tillverkning av en inkopplingsbar glasfiberanslutning
  • För användning i centrala nätverk
  • För kabeldragning i byggnader och datacenter
  • För användning i apparatskåp
  • För användning med EPIC® DATA FFC-LC monteringstillbehör och EPIC® DATA FFC-LC startkit

Produktegenskaper

  • Komplett kontaktdonssett
  • Serienummer på de enskilda kontakterna säkerställer fullständig spårbarhet
  • Brytningsindex-gel för konstanta och mycket goda optiska värden

Standarder/Godkännanden

  • LC-kontaktinterface enligt DIN EN IEC 61754-20

Design

  • LC 1,25 mm ferruldiameter
  • Kan monteras på 0,25–0,9 mm fibrer eller 2–3 mm kabel
  • Kan monteras på kablar med
    1,7 mm - 2,1 mm diameter
  • Med PC-, UPC- och APC-slipning
  • Lämplig för OM3/4- och OS2-fibrer

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska kontakter

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för fiberoptiskt kabel

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -25°C till +70°C
  • Förpackning: -25°C to +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.