ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Sensor-/ställdonsanslutningsledning i hygienisk design för Food & Beverage, 4-polig, M12 gänga och högkvalitativa V4A-räfflor i rostfritt stål, kapslingsklass IP65/IP67/IP68/IP69