EPIC® DATA CCR FA
Cirkulär skarvkontakt
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit
installation utan verktyg
Art nr | Benämning | Min ytterdiameter (mm) | Max ytterdiameter (mm) | Max ledardiameter inklusive isolering | AWG solid | AWG 7-trådars | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700623
| EPIC® DATA CCR FA | 5 | 9,7 | 1,6 | 26 - 22 | 26 - 22 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Kabelkontakt för Cat.7A kablar
- kompakt, rund design
- Lämplig för 10 Gbit/s Ethernet
- Lämplig för användning i industriapplikationer
- Robust och vibrationstålig
- Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
Standarder/Godkännanden
- Överenstämmer med Class FA upp till 1000 MHz anslutna till 7A kablar
- Cat.7A enligt ISO/IEC 11801
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt
Skyddsklass
- IP 67
Omgivningstemperatur (drift)
- Hane/hona
-40°C till +85°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.