ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1
ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1
2510001
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - silikon enkel kärna för särskild användning som 10 kV högspännings-tändkabel för expanderande temperaturer från upp till +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ - silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C, två-kärnad design
Delbar tvillingledare
Art nr | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ tvillingledare | |||||||
0065201
| 2 x 0.5 | 2.1 x 4.2 | 9,6 | 17 | |||
0065202
| 2 x 0.75 | 2.3 x 4.6 | 14,4 | 24 |