Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
Lapp kvalitetsstandarder
Användningsområden
Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
For travel distances up to 10 m
För högdynamiska krav
Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
Kedjor användningsområden
Produktegenskaper
Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
Innovativt kontaktkoncept
Core Line för lätt belastning i energikedjor
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
Supply cores: colored with white printing Brown with white printing: V / L2 Black with white printing: U/L1/C/L +
Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW
Ledaruppbyggnad
Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5
Minsta böjningsradie
Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
Ledare för kraft och signal: IEC U0/U: 600/1000 V
UL/CSA: 1000 V
Provspänning
Ledare/Ledare: 4 kV
Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare
G = med gröngul skyddsledare
Temperaturområde
Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
Böjningar
5 miljoner cykler
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Lenze® artikelbeteckningar (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL och EYP) är registrerade varumärken som tillhör Lenze® AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/