ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Skärmad högflexibel servokabel för installation i släpkedjor. Dubbla EMC-skärmar för extra störningssäkerhet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Art nr | Antal ledare och AWG per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLFLEX® FD VFD | |||||||
771404
| 4 G 14 | 12,7 | 124 | 198 | |||
771204
| 4 G 12 | 14,6 | 182 | 268 | |||
771004
| 4 G 10 | 17,5 | 267 | 403 |