ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 1119303 ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 1135304 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, skärmad, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX EB CY 2X0,75 ÖLFLEX EB CY 2X0,75 0012640 ÖLFLEX® EB CY - PVC-styrkabel, flexibel, skärmad och numrerad, med blå yttermantel för egensäkra kretsar, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 281803 ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, kraft- och styrkabel 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, vindturbin
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1,5 1136304 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC-styrkabel, skärmad och flexibel för olika applikationer, tunn och lätt utan innermantel, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 ÖLFLEX TRAY II 4G2,5 221404 ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V eller AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, PVC-ström- + styrkabel, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5 00100644 ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexibel PVC-kabel, färgkodad. Styrkabel för olika applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 281404CY ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad kraft- och styrkabel i PVC, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, vindturbin
ÖLFLEX 150 3G1,5 ÖLFLEX 150 3G1,5 0015303 ÖLFLEX® 150 - H05VV5-F harmoniserad PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX EB 2X0,75 ÖLFLEX EB 2X0,75 0012420 ÖLFLEX® EB - PVC-styrkabel, flexibel och numrerad, med blå yttermantel för egensäkra kretsar, U0/U: 300/500V