Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Användningsområden
Används främst där terminaldensiteten är mycket hög, till exempel för kabelinstallation i kontor, administrationsbyggnader och byggnader för forskning och utveckling i tertiära områden.
1 500 MHz: Ledningslängd i tertiär sektor (horisontellt, våningsplan) ska enligt normerna ISO/IEC 11801 och EN 50173 inte överskrida längden 100 m (90 m kabelgång + 10 m arbetsplats)
1 600 MHz: vid maximalt 30 m dragningslängd (normalt i datacentra)
Produktegenskaper
Överföring av digitala och analoga datasignaler
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; delad kabel IEEE 802.3at: Lämplig för PoE, VoIP
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Ingen brandspridning enligt IEC 60332-3-25 (flamspridning på lodräta kabel- eller ledarbuntar)
Standarder/Godkännanden
LAN CAT.7A-kablar från Lapp Kabel för Strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass FA - permanent länk).
Överträffar kraven i standarderna EN 50173 och ISO/IEC 11801
Design
Solid ledare 4x2xAWG22/1
Ledarisolering: Cellpolyolefin
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
Yttermantel: halogenfri, flamhämmande
Colour: yellow (RAL 1021)
Klassificering
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Minsta böjningsradie
Fast: 4 x kabeldiametern
Under installation: 8 x kabeldiametern
Impedans
100 Ω ± 15%
Temperaturområde
Under installation: 0°C till +50°C
Fast: -20°C till +60°C
Förpackningsstorlek: trumma
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.