ETHERLINE Y FC Cat.5
ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893
Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1
Industrial Ethernet-ledning Cat.5 för torsionsapplikationer (± 180°); 2-parig; yttermantel PUR med AWM-godkännande; konstruktion 2x2xAWG22/19; för PROFINET
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170888
| ETHERLINE® TORSION CAT.5 | 2 x 2 x AWG22/19 | 1,5 | 6.5 | 31,3 | 52 |