ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Dubbelskärmad, högflexibel data-/kraftkabel med PUR-mantel. För släpkedjor, för anslutning av sensorer, datasignaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83530155 | 3 x 2 x 0,25 | 12,4 | 77 | 197 | |||
83530156 | 4 x 2 x 0,5 | 15,6 | 158 | 326 | |||
83530157 | 6 x 2 x 1,5 | 26,6 | 335 | 870 |