UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64
2170236
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Robust, UV- och väder-resistent. Dubbel PVC-yttermantel. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. UL/CSA-godkänd, Halogenfri och förbättrat flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
Art nr | Benämning | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högflexibel applikation | ||||||||
2170822
| UNITRONIC® BUS PB FD P A | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 30,1 | 58 |