Webshop

Multi koaxialkablar RG 59 B/U

Detta sparar installationskostnader. Dubbelkabel, PVC-yttermantel. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

Fire

Art nr Antal koaxialkablar x RG-typYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Karaktäristisk impedans: 75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U6.5 / 1350116
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Vid användning av RG 59 B/U multikoaxkabel i förlängningssystem behöver inte flera individuella koaxialkablar installeras parallellt med varandra.
  • Detta minskar installationskostnaderna och ger ett förbättrat mekaniskt skydd för de känsliga kablarna.

Produktegenskaper

  • Multikoaxialkablar möjliggör en enklare installation järmfört med individuell parallell installation

Design

  • 2 x enkla koaxialkablar typ RG 59 B/U
  • Twin-kabel
  • PVC-mantel
  • Färg: svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 klassificering: Koaxialkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koaxialkabel

Baserad på

  • Liknar MIL-specifikation MIL-DTL17 H

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.