SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ, universal mounting tool, adjustable for all wrench sizes ranging from 14-33mm, assembling after the cables are already inserted
Art nr | Benämning/storlek | Bredd plan yta (mm) | Total längd, C mm | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINMATIC® RZ | |||||||
61791260
| SKINMATIC® RZ | 14 - 33 | 250.0 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Justerbar för alla nyckelvidder från 14 till 33 mm
- Montering efter att kablarna förinstallerats
- Ergonomiska plastgrepp
Användningsområden
- For quick allocation of cable and conduit glands
Produktegenskaper
- Tillverkad av krompläterat verktygsstål
- Med två expanderbara kabeldiametrar (låspunkter)
- Liten öppning (14 - 22 mm): M12 till M16, PG7 till PG11, NPT 3/8"
- Stor öppning (24 - 33 mm): M20 till M25, PG13,5 till PG21, NPT 1/2" till 3/4"
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002498
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002498
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik
- RoHS-direktivet gäller inte.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.